text.skipToContent text.skipToNavigation
Livrare standard gratuită pentru toate comenzile!
RO
Choose your Language

Construcția de mașini speciale

Precizia contează în construcția mașinilor speciale – la fel, și capacitatea de adaptare exactă la procesele dumneavoastră de producție. norelem vă sprijină cu componente de înaltă calitate pentru a realiza mașina dumneavoastră personalizată în mod economic și fiabil.

Mașinile speciale nu sunt produse standard. Acestea sunt dezvoltate special pentru cerințele individuale – fie pentru automatizare, optimizare sau extinderea liniilor de producție existente. Aici accentul este pus pe flexibilitate, modularitate și eficiență.

De ce norelem este partenerul dumneavoastră în construcția de mașini speciale

Produsele noastre sunt compatibile, ușor de integrat și vă permit să vă realizați rapid ideile. Cu o gamă largă de componente, norelem oferă baza perfectă pentru concepte inovatoare de mașini. Beneficiați de:

  • peste 140.000 de componente de înaltă calitate: un portofoliu complet de piese standard și operaționale care este în continuă extindere.

  • modularitatea ca standard: componentele noastre sunt proiectate astfel încât să poată fi integrate fără probleme în ansambluri complexe.

  • disponibilitate maximă: reduceți la minimum timpii morți și întârzierile proiectelor cu ajutorul logisticii și al depozitării noastre optimizate.

inovație la îndemână: automatizare complexă din sistemul modular standard

Cine spune că secvențele de mișcare extrem de complexe necesită întotdeauna produse personalizate costisitoare? Claw machine pe care o producem dovedește contrariul: este exemplul perfect de construcție modernă, eficientă a mașinilor speciale, bazată 100% pe componente standardizate.

Proiectarea cu componente standardizate, cât se poate de simplă:

în videoclipul despre Claw Machine, Maurice Wandel, consultant tehnic, vă arată că și mașinile mai complexe pot fi realizate folosind doar componente standardizate.

Mașina, care poate fi comandată manual sau automat, este un exponat pentru târguri. Ea preia o agendă norelem dintr-un număr mare de rafturi și o scoate din carcasa mașinii printr-un spațiu de predare, astfel încât vizitatorul târgului să îl poată lua cu el. 

Desigur, astfel de mașini de prindere pot fi utilizate într-o mare varietate de moduri și pot prinde și sorta o gamă largă de produse.

Unități liniare

Gama de produse 20000 include module liniare și de portaluri, precum și axe liniare, componente de bază pentru deplasarea și poziționarea cu precizie a pieselor de prelucrat, a uneltelor și a altor obiecte din industria constructoare de mașini și de instalații. În timp ce modulele lineare și de portaluri sunt acționate pneumatic, axele liniare au o transmisie cu curea dințată cu motor liniar. Componentele sunt utilizate într-o varietate de aplicații, de exemplu în imprimarea 3D, robotică și dispozitive CNC.

Flexibilitate pentru fiecare ramură industrială

Fie că este vorba de industria auto, tehnica medicală sau logistica ambalajelor – construcția de mașini speciale necesită cunoștințe specifice industriei. Componentele mecanice de la norelem se caracterizează prin durabilitate și conformitate cu standardele, astfel încât sistemele dumneavoastră să îndeplinească cele mai înalte standarde de calitate la nivel mondial.

Promisiunea noastră: nu furnizăm doar piese standardizate, ci și certitudinea că mașina dumneavoastră personalizată va funcționa cu precizie și va necesita o întreținere redusă încă din prima zi.

Descoperiți cele mai importante produse pentru construcția de mașini speciale

V-ar mai putea interesa

Noutăți și sfaturi